Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SVK G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.27.01662

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Messbereichbar
Länge L43.5 (mm)
Gewinde G1G3/8"-AG
Gewinde G2G3/8"-IG
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
G1 G3/8"-AG
G2 G3/8"-IG
L 43.5  mm
LG1 11  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Einsatztemperatur °C
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb