Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVK G3/8-IG

Osanro: 10.01.27.01662

Check valve for deactivation of unused suction cups

Measuring rangebar
Length L43.5 (mm)
Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-F
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
G1 G3/8"-M
G2 G3/8"-F
L 43,5  mm
LG1 11  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Operating temperature °C
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin