SVK G3/8-IG
N° de artículo: 10.01.27.01662
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Margen de medición | bar |
Longitud L | 43.5 (mm) |
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Rosca G2 | G3/8"-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G3/8"-MA |
G2 | G3/8"-HE |
L | 43,5 mm |
LG1 | 11 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura de uso | °C |
Documentación
Documentación