Parça no.: 10.01.27.01883
Ayrıştırma için sıvı ayırıcı ve kullanım için sıvıların devridaimi vakum sistemlerinde
Uzunluk L | 431 (mm) |
Genişlik B | 276 (mm) |
Yükseklik H | 615 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Fonksiyon | otomatik tahliye |
İletişim | EtherNet/IP |
Aktüasyon | Yabancı |
Onay | UL/CSA |
Gerilim | 24V - DC |
Ağırlık | 15 (kg) |