NLS 431x276x615 AD F PNT
Parça no.: 10.01.27.01831
Ayrıştırma için sıvı ayırıcı ve kullanım için sıvıların devridaimi vakum sistemlerinde
Uzunluk L | 431 (mm) |
Genişlik B | 276 (mm) |
Yükseklik H | 615 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Fonksiyon | otomatik tahliye |
İletişim | Profinet |
Aktüasyon | Yabancı |
Onay | UL/CSA |
Gerilim | 24V - DC |
Ağırlık | 15 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
H2 | 313 mm |
L | 431 mm |
L2 | 264,5 mm |
L3 | 70 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Başvurular | Profinet ağ modülü üzerinden kontrol, talep üzerine fonksiyon bloğu |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |