NLS 431x276x615 AD F PNT
Osanro: 10.01.27.01831
Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems
Length L | 431 (mm) |
Width B | 276 (mm) |
Height H | 615 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
Function | |
Communication | Profinet |
Actuation | Externally controlled |
Approval | UL/CSA |
Voltage | 24V - DC |
Weight | 15 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
H2 | 313 mm |
L | 431 mm |
L2 | 264,5 mm |
L3 | 70 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Applications | Control via profinet network module, function block on request |
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |