Schmalz

Informace o objednávce

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

NLS 431x276x615 AD F PNT

Číslo dílu.: 10.01.27.01831

Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Function
CommunicationProfinet
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 276  mm
H 615  mm
H2 313  mm
L 431  mm
L2 264,5  mm
L3 70  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Applications Control via profinet network module, function block on request
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku