NLS 431x276x615 AD F PNT
Onderdeelnr.: 10.01.27.01831
Vloeistofafscheider v d scheiding en recirculatie van vloeistoffen voor gebruik in vacuümsystemen
Length L | 431 (mm) |
Width B | 276 (mm) |
Height H | 615 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Function | Automatische aftap |
Communication | Profinet |
Actuation | Externally controlled |
Approval | UL/CSA |
Voltage | 24V - DC |
Weight | 15 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
H2 | 313 mm |
L | 431 mm |
L2 | 264,5 mm |
L3 | 70 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Applications | Control via profinet network module, function block on request |
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |