Schmalz

Consignes de commande

Le séparateur NLS est livré prêt à être raccordé. L'intégration électronique dans le système de bus doit être effectuée par le client. Un module fonctionnel peut être mis à disposition sur demande.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

NLS 431x276x615 AD F PNT

Réf. article: 10.01.27.01831

Séparateur de liquide p l séparation et la recirculation des liquides utilisés dans les systèmes à vide

Longueur L431 (mm)
Largeur B276 (mm)
Hauteur H615 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FonctionVidange automatique
CommunicationProfinet
ActionnementExtraterritorialité
ApprobationUL/CSA
Tension24V - DC
Poids propre15 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 276  mm
H 615  mm
H2 313  mm
L 431  mm
L2 264,5  mm
L3 70  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Applications Commande par module réseau profinet, module fonctionnel sur demande
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier