Schmalz

Sipariş Bilgileri

NLS separatörü bağlantıya hazır olarak teslim edilir. Bus sistemine elektronik entegrasyon müşteri tarafından gerçekleştirilmelidir. Talep üzerine bir fonksiyon modülü temin edilebilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

NLS 431x276x615 AD F

Parça no.: 10.01.27.01884

Ayrıştırma için sıvı ayırıcı ve kullanım için sıvıların devridaimi vakum sistemlerinde

Uzunluk L431 (mm)
Genişlik B276 (mm)
Yükseklik H615 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
Fonksiyonotomatik tahliye
AktüasyonYabancı
OnayUL/CSA
Gerilim24V - DC
Ağırlık15 (kg)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Başvurular Ağ modülü olmadan, M12 konnektörlü sensörler ve aktüatörler
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git