NLS 431x276x615 AD F
Art-Nr.: 10.01.27.01884
Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen
Länge L | 431 (mm) |
Breite B | 276 (mm) |
Höhe H | 615 (mm) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Funktion | Automatische Entleerung |
Betätigung | Fremdgesteuert |
Zulassung | UL/CSA |
Spannung | 24V - DC |
Gewicht | 15 (kg) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
L | 431 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Ohne Netzwerkmodul, Sensoren und Aktoren mit M12-Steckern |
Dokumentation
Dokumentation
Ersatzteile
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Strömungsventil zur Abschaltung
nichtbelegter Sauggreifer
Messbereich | bar |
Länge L | 43.5 (mm) |
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Gewinde G2 | G3/8"-IG |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Näherungsschalter
Messbereich | bar |
Bauart Vakuumschalter | Stromlos offen |
Länge L | 200 (mm) |
Spannung | 250V |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Näherungsschalter
Messbereich | bar |
Bauart Vakuumschalter | Stromlos geschlossen |
Länge L | 100 (mm) |
Spannung | 250V |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Siebeinsatz
Verwendung Konstruktion | Flüssigkeitsabscheider |
Messbereich | bar |
Außendurchmesser D | 24 (mm) |
Länge L | 41 (mm) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Schalldämpfer für Vakuumerzeuger
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Außendurchmesser D | 20 (mm) |
Länge L | 56 (mm) |
Verwendung Konstruktion | Grundejektor SEG |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Elektromagnetventil EMVP für
Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Messbereich | bar |
Länge L | 153 (mm) |
Anschlussgewinde | G1/8"-IG |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Gewinde G2 | G1/8"-IG |
Nennweite | 6 (mm) |
Spannung | 24V - DC |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Elektromagnetventil EMVP für
Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Messbereich | bar |
Länge L | 148 (mm) |
Anschlussgewinde | G1/8"-IG |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Gewinde G2 | G1/8"-IG |
Nennweite | 7 (mm) |
Spannung | 24V - DC |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
QV G3/8-IG10.05.06.00085Quetschventil
Außendurchmesser D | 45 (mm) |
Länge L | 80 (mm) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
QV G3/4-IG10.05.06.00093Quetschventil
Messbereich | bar |
Außendurchmesser D | 56 (mm) |
Länge L | 103 (mm) |
Gewinde G1 | G3/4"-IG |
Gewinde G2 | G1/4"-IG |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Dichtelement (rund)
Messbereich | bar |
Innendurchmesser d | 10 (mm) |
Länge L | 50 (mm) |
Normteilewerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
KVZ 8 2/210.05.08.00018Zweiwege-Kugelventil zum manuellen
Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite | 8 (mm) |
Funktion Ventil | 2/2 Wegeventil |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Universell einsatzbarer Vakuum- und
Druckschalter mit IO-Link Funktion
Messbereich | -1...10bar |
Bauart Vakuumschalter | mit Display |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Außendurchmesser D | 34 (mm) |
Länge L | 93 (mm) |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Spannung | 18-30V-DC |
Zustandsanzeige | LED |
Schutzart IP | IP 67 |
Ein-/Ausgänge | IO-Link |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vakuum-Manometer zur analogen
Messung und Überwachung des Vakuums
Breite B | 23 (mm) |
Höhe H | 46 (mm) |
Außendurchmesser D | 40 (mm) |
Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Bauform Manometer | Anschluss unten |
Vakuum-Anschluss | G1/8"-AG |
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Gewicht | 0.06 (kg) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Schlauch für Vakuum- und
Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 4 (mm) |
Innendurchmesser d | 2 (mm) |
Länge max. | 50 (m) |
Material Schlauch | PU |
Verlegeradius min. | 20 (mm) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 60 °C |
Farbe | Milchig-transparent |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Schlauch für Vakuum- und
Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 6 (mm) |
Innendurchmesser d | 4 (mm) |
Länge max. | 500 (m) |
Material Schlauch | PU |
Verlegeradius min. | 35 (mm) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 90 °C |
Farbe | Milchig-transparent |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Zubehör
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031Schlauch für Vakuum- und
Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 48 (mm) |
Innendurchmesser d | 38 (mm) |
Länge max. | 20 (m) |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Verlegeradius min. | 29 (mm) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 3,12 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Farbe | Transparent |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Schlauch für Vakuum- und
Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 19.2 (mm) |
Innendurchmesser d | 13 (mm) |
Länge max. | 50 (m) |
Material Schlauch | PVC, mit Drahtspirale |
Verlegeradius min. | 85 (mm) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
Einsatztemperatur | -15 ... 65 °C |
Farbe | Klar-transparent |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Produktempfehlungen
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit
höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.1 (kW) |
Saugvermögen (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit
höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.5 (kW) |
Saugvermögen (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit
höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Saugvermögen (50 Hz) | 100 (m³/h) |
Nennleistung bei 50 Hz | 2.2 (kW) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400±10% |
Gewicht | 70 (kg) |