Schmalz

Bestelinformatie

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

NLS 431x276x615 AD F

Onderdeelnr.: 10.01.27.01884

Vloeistofafscheider v d scheiding en recirculatie van vloeistoffen voor gebruik in vacuümsystemen

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunctionAutomatische aftap
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Applications Without network module, sensors and actuators with M12 connectors
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen