Schmalz

주문 정보

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

NLS 431x276x615 AD F

부품 번호.: 10.01.27.01884

Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Function
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
디자인 데이터
Design image
속성
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
기술 데이터
속성
Applications Without network module, sensors and actuators with M12 connectors
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동