Schmalz

Tilaustiedot

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NLS 431x276x615 AD F

Osanro: 10.01.27.01884

Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Function
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Applications Without network module, sensors and actuators with M12 connectors
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin