Schmalz

Informace o objednávce

The separator NLS is supplied ready for connection. The electronic integration into the bus system must be carried out by the customer. A function module can be provided on request.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

NLS 431x276x615 AD F

Číslo dílu.: 10.01.27.01884

Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems

Length L431 (mm)
Width B276 (mm)
Height H615 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Function
ActuationExternally controlled
ApprovalUL/CSA
Voltage24V - DC
Weight15 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 276  mm
H 615  mm
L 431  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Applications Without network module, sensors and actuators with M12 connectors
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku