Art-Nr.: 10.01.01.13492
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 150 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |
Dünne, flache Dichtlippe (Ø 125 mm bis 200 mm) für geringe Relativbewegung beim Ansaugen
Steile Dichtlippe (Ø 250 mm bis 400 mm) für optimalen Dämpfungseffekt beim Ansaugen
Geringes Gesamtgewicht erlaubt hohe Beschleunigungen in automatisierten Prozessen
Große effektive Saugfläche für hohe Saug- und Querkräfte in dynamischen Prozessen

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 17 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.13492
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 150 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13178
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 150 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13490
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 150 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Anschluss | 4x8,7mm LK38,2 90° |

Art-Nr.: 10.01.01.13038
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 250 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13153
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 250 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13793
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 300 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13794
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 300 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13039
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 350 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.13154
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 350 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.12475
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Branchen: Glas
| Baugröße | 125 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4"-IG |