Vakuum-Sauggreifer
- Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
Der Saugnapf wird in einem Vakuum-System dazu eingesetzt das Werkstück zu greifen. Daher ist es enorm wichtig, dass der Sauger perfekt auf die Anforderungen des Werkstücks angepasst ist. Ausschlaggebend dafür ist die Bauform sowie der Werkstoff des Sauggreifers.Schmalz unterhält ein breites Produktprogramm an Saugnäpfen. So kann für jede Anwendung der passende Vakuumsauger eingesetzt werden.
Ein Saugnapf besteht aus den Bauteilen Sauger (Elastomerteil) und Anbindungselement. Das Elastomerteil ist in verschiedenen Materialien verfügbar. So lässt sich der Sauger an Anforderungen wie Öl- und Hitzebeständigkeit oder auch Abdruckarmut und Lebensmittelechtheit anpassen. Die folgende Werkstoff-Übersicht zeigt die wichtigsten Vorteile der unterschiedlichen Sauger-Materialien.
Saugnäpfe werden bei Schmalz "Sauggreifer" genannt. Sie sind dem Produktprogramm der Vakuum-Komponenten zugeordnet. Neben Vakuumsaugern bietet Schmalz alle Einzelkomponenten, die für den Aufbau eines Vakuum-Systems benötigt werden: Vom Vakuum-Erzeuger über Schalter bis hin zu Schläuchen und Verbindungselementen.
Werkstoffübersicht von Saugnäpfen
Saugnäpfe werden bei Schmalz "Sauggreifer" genannt. Sie sind dem Produktprogramm der Vakuum-Komponenten zugeordnet. Neben Vakuumsaugern bietet Schmalz alle Einzelkomponenten, die für den Aufbau eines Vakuum-Systems benötigt werden: Vom Vakuum-Erzeuger über Schalter bis hin zu Schläuchen und Verbindungselementen.
Schmalz bietet universelle Sauger und Sauggreifer für spezielle Anwendung zum Beispiel bei der Blech-, Glas- oder Holzhandhabung oder in der Verpackungsindustrie.
Generell gibt es Saugnäpfe in runder oder ovaler Bauform. Ein runder Sauggreifer eignet sich für flächige Werkstücke, während ein ovaler Sauggreifer zur Handhabung von schmalen Werkstücken eingesetzt wird. Darüber hinaus wird zwischen flachen Saugnäpfen und Balgsaugern unterschieden. Das geringe innere Volumen von Flachsaugern erlaubt ein schnelles erzeugen des nötigen Vakuums. Flache Sauger eigenen sich somit für dynamische Handhabungen von Werkstücken mit ebener oder nur leicht gewölbter Oberfläche. Sauggreifer mit einem Balg greifen Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, mit unebener Oberfläche oder empfindliche Werkstücke. Diese Saugnäpfe zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit und den Dämpfungseffekt des Balgs aus