Schmalz

Bestellhinweise

Die Klauenpumpe EVE-KL, erhältlich in drei Baugrößen für alle gängigen Netzspannungen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilter in Papier und Polyester 

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

Art-Nr.: 10.03.01.00687

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

AusführungIE3:EU/CN/IND
Spannung 50 HzS095
Spannung bei 50 HzS095
Spannung 60 Hz460V-AC3
mitFilter
Saugvermögen (50 Hz)150 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)180 (m³/h)
Vakuum (50 Hz)900 (mbar)
Vakuum (60 Hz)900 (mbar)
ZulassungUL/CSA
Nennleistung bei 50 Hz3 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz3 (kW)
Gewicht190 (kg)
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-IG
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 478  mm
L 735  mm
H1 579,5  mm
L2 70  mm
L1 805  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Vakuum (50 Hz) 900  mbar
Vakuum (60 Hz) 900  mbar
Saugvermögen (50 Hz) 150  m³/h
Saugvermögen (60 Hz) 180  m³/h
Spannung bei 50 Hz S095
Spannung bei 60 Hz 460V - Drehstrom
Nennleistung bei 50 Hz 3  kW
Nennleistung bei 60 Hz 3  kW
Stromart AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung IE3:EU/CN/IND
Gewicht 190  kg
Schutzart IP IP 55
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb