- NEU
SZ 270-500 NEO30
Art-Nr.: 18.05.08.00024
Scherenzange
Spannbereich [mm] | 270,0 ... 500,0 mm |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
L | 441 mm |
B | 120 mm |
H | 249 mm |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich [mm] | 270,0 ... 500,0 mm |