- NUEVO
SZ 270-500 NEO30
N° de artículo: 18.05.08.00024
Tenazas de tijera
Margen de fijación [mm] | 270,0 ... 500,0 mm |
Diseño de aplicación | Neo 30 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
L | 441 mm |
B | 120 mm |
H | 249 mm |
Diseño de aplicación | Neo 30 |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación [mm] | 270,0 ... 500,0 mm |