Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

SZ 270-500 NEO30

Część nr.: 18.05.08.00024

Scissor clamping gripper

Clamping range [mm]270.0 ... 500.0 mm
Utilization designNeo 30
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 441  mm
B 120  mm
H 249  mm
Utilization design Neo 30
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Clamping range [mm] 270.0 ... 500.0 mm

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka