Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

SZ 270-500 NEO30

Numero articolo: 18.05.08.00024

Pinza a forbice

Campo di tenuta [mm]270,0 ... 500,0 mm
Design di utilizzoNeo 30
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 441  mm
B 120  mm
H 249  mm
Design di utilizzo Neo 30
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] 270,0 ... 500,0 mm

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello