- NEU
EH-MON-28-d15x10 NEO30
Art-Nr.: 18.05.08.00028
Einhängehaken
Länge L | 65 (mm) |
Breite B | 81 (mm) |
Höhe H | 267 (mm) |
Innendurchmesser d | 15 (mm) |
Breite B1 | 10 (mm) |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
L | 65 mm |
B | 81 mm |
H | 267 mm |
d | 15 mm |
B1 | 10 mm |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich [mm] | mm |