- NUOVO
EH-MON-28-d15x10 NEO30
Numero articolo: 18.05.08.00028
Gancio di sospensione
Lunghezza L | 65 (mm) |
Larghezza B | 81 (mm) |
Altezza H | 267 (mm) |
Diametro interno d | 15 (mm) |
Larghezza B1 | 10 (mm) |
Design di utilizzo | Neo 30 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
L | 65 mm |
B | 81 mm |
H | 267 mm |
d | 15 mm |
B1 | 10 mm |
Design di utilizzo | Neo 30 |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta [mm] | mm |