Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

EH-MON-28-d15x10 NEO30

Réf. article: 18.05.08.00028

Crochet de suspension

Longueur L65 (mm)
Largeur B81 (mm)
Hauteur H267 (mm)
Diamètre intérieur d15 (mm)
Largeur B110 (mm)
Construction de l'utilisationNeo 30
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 65  mm
B 81  mm
H 267  mm
d 15  mm
B1 10  mm
Construction de l'utilisation Neo 30
Données techniques
Attribut Valeur
Plage de serrage [mm] mm

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier