Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

EH-MON-28-d15x10 NEO30

Parça no.: 18.05.08.00028

Askı kancası

Uzunluk L65 (mm)
Genişlik B81 (mm)
Yükseklik H267 (mm)
İç çap d15 (mm)
Genişlik B110 (mm)
İnşaat kullanımıNeo 30
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 65  mm
B 81  mm
H 267  mm
d 15  mm
B1 10  mm
İnşaat kullanımı Neo 30
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkıştırma aralığı [mm] mm

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git