Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,10 mm |
Dmax(S) | 12 mm |
Ds | 10,50 mm |
G1 | M5-IG |
H | 18,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,40 N |
Abreißkraft | 5,20 N |
Querkraft | 3,50 N |
Volumen | 0,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 10 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 1,50 g |
Produktfamilie | SPF |
Bestellhinweise: SPF 10 ED-65 M5-IG
Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPF, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)