Kompaktejektor m. integrierter Luft- sparregelung in schmaler Bauform und IO-Link Funktionalität
Düsengröße | 15 |
Anschluss | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Saugvermögen (max) | 65,5 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 98,5 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Max. Vakuum | -850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Funktionsweise Ejektor | Digitale Luftsparfunktion |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 83,80 mm |
L1 | 105 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsengröße | 15 |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 4,03 m³/h |
Saugvermögen (max) | 65,50 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,03 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 98,50 l/min |
Luftverbrauch Abblasen | 7,20 m³/h |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 120 l/min |
Schallpegel frei | 77 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 65 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Gewicht | 0,20 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Saugvermögen max. | 2,31 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 3,48 cfm |
Luftverbrauch Abblasen | 4,24 cfm |
Max. Vakuum | -25,10 inHg |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Produktfamilie | SCPSi |
Bestellhinweise: SCPSi 15 G02 NC M12-5
Der Kompaktejektor SCPS / SCPSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz, Abluftset