ISST-MPL 600x400x3 SFM
Art-Nr.: 10.01.28.00023
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L | 600 (mm) |
Breite B | 400 (mm) |
Höhe H | 3 (mm) |
Typ | SFM |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 69,5 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 600 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
Dokumentation
Dokumentation