Schmalz

Tilaustiedot

The Innospann FlexMat system ISST-MPL SFM consists of:

  • Steel-Plate ISST-MPL SFM with sealing magnets, glued sealing cord and screws for adaptation on a Matrix-Plate MPL (available separately)
  • FlexMat SFM, available in various dimensions

Available spare parts: sealing cord, FlexMat SFM

Available accessories: sealing magnet ISMST

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISST-MPL 600x400x3 SFM

Osanro: 10.01.28.00023

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Height H3 (mm)
TypeSFM
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 400  mm
B1 69,5  mm
B2 100  mm
H 3  mm
L 600  mm
L1 75  mm
L2 200  mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin