ISST-MPL 600x400x3 SFM
Réf. article: 10.01.28.00023
Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice
Longueur L | 600 (mm) |
Largeur B | 400 (mm) |
Hauteur H | 3 (mm) |
Type | SFM |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 69,5 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 600 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
Documentation
Documentation