Aluminium-Hängekrananlagen
Aluminium-Hängekrananlagen von Schmalz überzeugen durch ihren perfekten Leichtlauf. Durch das günstige Verhältnis von Eigengewicht zu Traglast lassen sich selbst schwere Werkstücke mühelos handhaben. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein Verkanten der Transporthänger. Der modulare Aufbau ermöglicht es, ein individuelles Kransystem an jeden beliebigen Stahlbau oder andere Oberkonstruktionen anzubringen.
Ergonomisches Arbeiten durch hervorragenden Leichtlauf und geringe bewegte Masse
Verkürzung der Durchlaufzeiten durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
Kosteneffiziente Anpassung an individuelle Anforderungen und Traglasten
Maximale Sicherheit durch unabhängige Festigkeitsberechnung aller tragenden Komponenten nach der FEM-Methode
Ausgelegt nach dem neuesten Stand der Technik (DIN EN 13001)
Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.
Die Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz unterstützen den Rücken und den Bewegungsapparat beim Heben leichter und schwerer Lasten. Sie reduzieren Belastungen und tragen dazu bei, das Arbeitsumfeld ergonomisch zu gestalten. Das bestätigt der unabhängige Verein Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) mit seinem Prüfsiegel.

Aufbau

- (1) Transporthänger, Anbindung von Kranträger und Hebezug
- (2) Kranträger aus Aluminiumprofil
- (3) Kettenzug
- (4) Energiezuführung, Schleppleitung oder Schleifleitung
- (5) Kranbahn aus Aluminiumprofil, leicht und widerstandsfähig, Eigengewicht ab 3 kg/m
Baukastenelemente
.jpg)
Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumprofil
- Gewichtsoptimiertes Strangpressprofil mit Hohlkammer geometrie (Eigengewicht ab 3 kg/m)
- Verstärkte Abstützung in der Vertikalen durch innenliegenden Steg
- Material: Aluminium natureloxiert (EN AW 60 63 T66)
- Fünf Profilgrößen für Traglasten bis 1.200 kg
- Profillängen bis 8.000 mm, beliebig verlängerbar mittels Schienenverbindern
- Schwalbenschwanz zur nachträglichen Montage von variablen Endanschlägen
- Seitliche Nuten zur Anbindung von Zubehörteilen
.jpg)
Verschlussplatte
- Optisch ansprechender Abschluss der Profile
- Schutz gegen Verschmutzungen
.jpg)
Verstärkungsprofil
- Vergrößerung von Spannweite und Aufhängeabstand um bis zu 50 Prozent bei gleichbleibender Traglast
- Erhöhung der Traglast bei installierten Krananlagen
.jpg)
Schienenverbinder
- Kraft- und formschlüssige Verbindung von Profilen für Kranbahnen oder -träger größer 8.000 mm
- Volle Belastbarkeit an der Schnittstelle

Transporthänger mit optimalem Laufverhalten
- Stabile Aluminium-Druckgusskonstruktion für Traglasten bis 1.000 kg
- Nur ein Transporthänger zur Anbindung von Kranträger und Hebezeug, dadurch geringe Teilevielfalt
- Doppel-Transporthänger für Traglasten bis 1.200 kg
- Optimales Laufverhalten durch große Laufrollen aus Hochleistungskunststoff
- Aufnahme von aufwärts- und abwärtsgerichteten Kräften mit nur sechs Laufrollen
- Optimiert für niedrige Raumhöhen durch geringes Baumaß
- Exzentrische Andrückrollen zum Ausgleich von vertikalen Kräften bei Teleskopauslegern
.jpg)
Kranträgeraufhängung
- Traglast 2.000 kg
- Standardmäßig pendelnd gelagert
- Einfacher Austausch des Gelenks
- 90°-Ausführung für Standard-Kranträger; 0°-Ausführung für Teleskopschienen
.jpg)
Fixe Endanschläge
- Verhindern das Herausfallen von Transporthängern
- Formschluss für maximale Sicherheit
- Werkzeuglose Montage
.jpg)
Variable Endanschläge
- Einfaches Einstellen des Verfahrwegs von Kranträgern und Hebezeugen
- Abgrenzung mehrerer Arbeitsbereiche und des Kabelbahnhofs
- Nachträglich montierbar
.jpg)
Gedämpfte Endanschläge
- Sanftes Stoppen von Transporthängern, wenn Endanschläge angefahren werden müssen, z. B. bei dynamischen Anwendungen und Teleskopauslegern

Distanzverbinder
- Versteifung zum Aufbau von starren Last- und Hubachsen
- Für alle Profilgrößen erhältlich

Servicestation
- Einfacher Austausch von Transporthängern insbesondere bei langen Krananlagen und Krananlagen mit mehreren Kranträgern
- Für alle Profilgrößen erhältlich
- Voll belastbar entsprechend der Profilgröße
.jpg)
Aufbockung
- Hebt den Kranträger auf das Niveau der Kranbahn an
- Reduzierung der Bauhöhe von Krananlagen bei geringen Raumhöhen oder Durchfahrtsstraßen

Federrückzug für Teleskopausleger inkl. Dämpfung
- Rückzug von Teleskop auslegern nach dem Eintauchen in schwer zugängliche Bereiche
- Optimaler Arbeitsfluss durch eigenständiges Rücklaufen des Auslegers
.jpg)
Sicherungsseile
- Zusätzliche Sicherung von Kranträger, Kranbahn und Hebezeugen mittels Stahlseilen
.jpg)
Pendelnd höhenverstellbar
- Gängigste Abhängung
- Ausgleich von Höhendifferenzen in der Deckenkonstruktion bis 30 mm
.jpg)
Starr höhenverstellbar
- Aufnahme von aufwärts gerichteten Kräften bei Teleskopen, Hubachsen oder Manipulatoren
.jpg)
Starr kurz 0°
- Reduzierung der Bauhöhe bei geringen Raumhöhen
.jpg)
Starr kurz 90°
- 90° gedrehte Ausführung zur Reduzierung der Bauhöhe bei geringen Raumhöhen
.jpg)
Dübelplatten für Betondecken
- Spezielle Hochleistungsdübel mit Zulassung für dynamische Belastung
- Erforderliche Betonqualität C20/C25, Betonstärke min. 200 mm
.jpg)
Umklammerung für Holzträger und Leimbinder
- Sichere Montage an Holzträgern und Leimbindern
.jpg)
Verlängerung bis 2.000 mm
- Verlängerung der Abhängung auf max. 2.000 mm bei hohen Decken
- Schrägabspannung zur Stabilisierung erforderlich
.jpg)
Schrägabhängung
- Anbindung für Deckenkonstruktionen mit Neigungen größer 8°
- Schrägabspannung zur Stabilisierung erforderlich
.jpg)
Schleifleitung
- Kabellose Energiezuführung für im Kran mitgeführte elektrische Geräte wie Kettenzug oder Vakuum- Hebegerät
- Gewinn an nutzbarer Raumhöhe, da Störkonturen durch Kabelbahnhof und Kabelschlaufen entfallen
- Ideal für Krananlagen mit mehreren Trägern
- Geringe Mehrbelastung des Kransystems durch leichte Kunststoffschienen
- Einfache Montage durch angepasste Aufhängungen und Federsteckverbinder für Kupferkontakte
.jpg)
Schleppleitung
- Gängigste Art der Energiezuführung über Leitungswagen im Aluminiumprofil
- Für Stromkabel (Flachleitungen) und Schläuche (Vakuum und Druckluft) geeignet
- Einfache Montage durch vormontierte Leitungswagen
Technische Daten
- Maximale Abmessungen: ca. 8 x 30 m
- Maximale Traglast: ca. 1200 kg (abhängig vom Kranträgereigengewicht)
- Eigengewicht kleinstes Kranprofil: nur 3,0 kg/m
| Typ | Bauhöhe [mm] | Gewicht [kg/m] | Max. Traglast [kg] | Flächenträgheitsmoment [cm4] lx | Flächenträgheitsmoment [cm4] ly | Widerstandsmoment [cm3] wx | Widerstandsmoment [cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-100 | 100 | 3,1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
| SRA-105 | 105 | 5,5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
| SRA-140 | 140 | 7,8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
| SRA-180 | 180 | 9,2 | 800 | 457 | 1.283 | 145 | 92 |
| SRA-220 | 220 | 10,7 | 1.200 | 544 | 2.281 | 207 | 109 |
| SRA-80-V* | 80 | 4,1 | - | 144 | 177 | - | - |
*Verstärkungsprofil geeignet für SRA-140, SRA-180 und SRA-220
Hohe Belastbarkeit der Profile
Das Belastungsdiagramm kann zur Auswahl der Profilgröße unter Berücksichtigung einer bestimmten Traglast und der Aufhängeabstände herangezogen werden. Die angegebenen Aufhängeabstände basieren auf einer Durchbiegung von 1:300, dem gängigen Wert für die Berechnung von Krananlagen. Bei bestimmten Anwendungen können kleinere Durchbiegungswerte wie z. B. 1:400 erforderlich sein.
Beispiel: Bei einer Traglast von 200 kg und einem vorgegebenen Aufhängeabstand von 5.000 mm wird das Profil SRA-140 verwendet. Die Durchbiegung beträgt dann maximal 17 mm (5.000 mm / 300).
Transporthänger
| Typ | Höhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Max. Traglast [kg] Zug |
Max. Traglast [kg] Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporthänger TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1,4 | 1.000 | 1.000 |
| Doppel-Transporthänger TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6,5 | 1.200 | 1.200 |
*Technische Änderungen vorbehalten
Branchen
- •Universal
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.



.jpg)


.jpg)
.jpg)