Flächengreifsysteme und Endeffektoren

Flächengreifsysteme und Endeffektoren sind Greifsysteme, die direkt am Roboter angebracht werden können. Flächengreifer sind universal einsetzbar und kommen in verschiedensten Roboter-Applikationen zum Einsatz. Vakuum-Endeffektoren können aus dem Systembaukasten einfach konfigurert werden. Sie eignen sich vorwiegend für Prozesse in der Verpackungsbranche.

Geklickt, gedruckt, geliefert.

Das Leichtbaugreifsystem SLG eignet sich ideal für den Einsatz an Leichtbaurobotern und Cobots zur automatisierten Handhabung unterschiedlicher Werkstücke.

 
Leichtbaugreifsysteme SLG
Neu

Leichtbaugreifsysteme SLG

  • Traglast max. 10 kg
  • Abmessungen max.: 350 x 350 x 350 mm
  • Externe oder integrierte Vakuum-Erzeugung
Flächengreifsysteme FQE
Neu

Flächengreifsysteme FQE

  • Integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeuger oder Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Fingergreifer
Neu

Fingergreifer

  • Realisierung von flexiblen Greifaufgaben
  • Schonendes und abdruckarmes Greifen
  • Wahlweise im Hygenic Design

Dichtschäume für Flächengreifsysteme

Ersatz-Dichtschäume von Schmalz für Greifsysteme anderer Hersteller.

Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme FX/FM

  • Kompakter und leichter Greifer für z. B. Verpackungsmaschinen
  • Abmessungen: 76 x 22 bis 120 x 60 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme FMHD

  • Wartungsfreundlicher und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 350x170 bis 1806x250mm
  • Dichtelement: Dichtschaum
Vakuum-Flächengreifsysteme SBX-C
Auslaufartikel

Vakuum-Flächengreifsysteme SBX-C

  • Starker und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 1.040 x 200 bis 1.250 x 400 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen