Schmalz

Flächengreifsysteme FQE

Flexibel, schnell, effizient.

Konfigurierbarer Universalgreifer mit integrierter oder externer Vakuum-Erzeugung zur Handhabung von Werkstücken z.B. in der Intralogistik.

Produktanfrage

Innovatives Produktdesign nach ISO TS 15066 ermöglicht MRK-Betrieb

Modulare Leichtbauweise für ein geringes Gewicht und somit eine höhere effektive Traglast

Energieeffiziente, integrierte Vakuum-Erzeugung für geringe Betriebskosten

Integrierte Steuerventile für minimale Taktzeiten und Störkonturen

Flexibles Greiferdesign ermöglicht Vielzahl an Applikationen

Ihre individuelle Konfiguration

Die Flächengreifsysteme FQE bieten die Flexibilität, alle wichtigen Parameter ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dank innovativer Konfiguratoren erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Neben einem Angebot für Ihr individuelles Produkt erhalten Sie auch ein CAD-Modell.

Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration an und kontaktieren Sie uns!

Konfiguration anfragen
Baukastenübersicht

IMG1:

(1) Flansch-Anschluss

(2) Vakuum-Anschluss

(3) Saugwanne

(4) Saugplatte

 

IMG2:

(1) Flansch-Anschluss

(2) Schalldämpferdeckel

(3) ecoPump SEP

(4) Saugwanne

(5) Schalldämmung

(6) Saugplatte (wechselbar)

(7) Mehrpolstecker

(8) Optionaler Vakuum-Schalter VSI

Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Benennung
Code Typ
FQE FQE
Greifertyp
Code Typ
Xb Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Steuerung über externe Ventile möglich
RXb Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung. Steuerung über externe Ventile möglich
Xc Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, inklusive integrierter Ventile zur Steuerung
RXc Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung. Inklusive integrierter Ventile zur Steuerung
M Für externen Vakuum-Erzeuger
RM Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer für externen Vakuumerzeuger
Länge in mm
Code Typ
Zahl Länge des Greifers
Breite in mm
Code Typ
Zahl Breite des Greifers
Dichtelement und Filter*
Code Typ
SPB220F Saugertyp + Durchmesser + Filter
O10 Schaumbezeichnung + Filter

* Aufgeführte Dichtelemente sind Beispiele. Weiter Varianten erhältlich

Konfigurationscode
Code Typ
ABC00001C Individueller Konfigurationscode

Bestellhinweise

Benennung

Variante Typ
FQE FQE

 

Greifer Typ

Variante Typ
Xb Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Steuerung über externe Ventile möglich
Xc Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Ventile zur Steuerung
M Externer Vakuum-Anschluss

 

Größe

Variante Typ Kompatibles Dichtelement (Passender Strömungswiderstand)
120x60 120 x 60 mm

Dichtplatte (SW50)

Stecksauger (SW80)

Schraubsauger (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Dichtplatte (SW100, SW130)

Stecksauger (SW100, SW130)

Schraubsauger (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Dichtplatte (SW80, SW100)

Stecksauger (SW80, SW100)

Schraubsauger (SW100, SW130)

 

Dichtelement

Variante Typ  
AA O10 Dichtplatte
AB O20 Dichtplatte
AC N10 Dichtplatte
AD N20 Dichtplatte
AE O10O10 Dichtplatte
AF O10N10 Dichtplatte
AG O10S05 Dichtplatte
AH O10O10F Dichtplatte
AJ O10N10F Dichtplatte
AK O10S05F Dichtplatte
AL N10SU Dichtplatte
AR N10SU-ESD Dichtplatte
AM SPB2 20 SI-40 Stecksauger
AN SPB2 20 SI-40 Stecksauger mit Filter
AS SPB2 40 SI-55 Stecksauger
AT SPB2 40 SI-55 Stecksauger mit Filter
AU SAB2 20 NBR-60 Stecksauger
AV SAB2 20 NBR-60 Stecksauger mit Filter
AW SAB2 20 HT1-60 Stecksauger
AZ SAB2 20 HT1-60 Stecksauger mit Filter
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Schraubsauger
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Schraubsauger mit Filter

 

Strömungswiderstand

Variante Typ Kompatibles Dichtelement (Abmessung)
21 SW50 Dichtplatte (120x60)
22 SW60 Schraubsauger (120x60 | 300x130)
23 SW80

Dichtplatte (300x130)

Stecksauger (120x60 | 300x130)

Schraubsauger (120x60 | 300x130)

24 SW100

Dichtplatte (220x80 | 300x130)

Stecksauger (220x80 | 300x130)

Schraubsauger (220x80 | 300x130)

26 SW130

Dichtplatte (220x80)

Stecksauger (220x80)

Schraubsauger (220x80)

 

Anschluss Vakuum-Messung

Variante Typ  
A Analoges Manometer Analoges Manometer
B VSi Vakuum- und Druckschalter
C STV-GE-4 Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm
D STV-W-4 Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm
E VRS-SB Verschlussschraube mit Bund

 

Anschluss Abblasen

Variante Typ  
2 STV-GE-4 Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm
3 STV-W-4 Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm
4 VRS-SB Verschlussschraube mit Bund

 

Anschluss Druckluft

Variante Typ  
A STV-GE-6 Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 6 mm
B STV-W-6 Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 6 mm
C STV-GE-8 Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
D STV-W-8 Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
E STV-GE-10 Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 10 mm
F STV-W-10 Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 10 mm

 

Steuerung

Variante Typ  
2 NPN Gegen Minus schaltend
3 PNP Gegen Plus schaltend
Technische Daten
Typ Gewicht [g] Anzahl Saugzellen Raster [mm]

Max. zulässige Traglast** [N] für Lastfall 1+2:

Max. zulässige Traglast** [N] für Lastfall 3:
FQE-M-120x60 Schaum 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Sauger 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Schaum 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Sauger 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Schaum 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Sauger 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Schaum 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Sauger 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Schaum 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Sauger 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Schaum 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Sauger 1310 59 17x17 375 185
** Abhänging von Dichtelement und Unterdruck.
FQE-V:
Alle Greifergrößen 230x120 bis 400x280 mm: 375 N (Lastfall 1+2)
Alle Greifergrößen 230x120 bis 400x280 mm: 185 N (Lastfall 3)
Branchen
  • Logistik
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

Flächengreifsysteme FQE Xc

  • Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung
  • Ventile zur Ansteuerung
  • Geeignet für Leichtbauroboter und kollaborative Roboter
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
6 Produkte anzeigen

Flächengreifsysteme FQE-V Xc

  • Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung und Ventile zur Steuerung
  • Frei skalierbare, 3D-gedruckte Saugplatte
  • Geeignet für Leichtbaurobotik und den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
8 Produkte anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb