Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SFE 7 POM

Art-Nr.: 10.02.01.01808

Schmalz Fixation Element

Bohrungsdurchmesser7 (mm)
Breite B19 (mm)
Höhe H25 (mm)
Länge L36.5 (mm)
Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2M8x0.5-IG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
SaugeranschlussM8x0.5-IG
Vakuum-AnschlussG1/8"-IG
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 19  mm
d1 8  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-IG
G2 M8x0.5-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M4-IG
G5 M4-IG
H 25  mm
H2 5  mm
L 36,5  mm
L2 13,5  mm
L3 10  mm
L4 17  mm
X1 12  mm
X2 19  mm
Y1 12  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Polyoxymethylen
Gewicht 19,5  g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb