Art-Nr.: 10.03.01.00141
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 62 (dB(A)) |
Spannung 60 Hz | S028 |
Spannung bei 60 Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
Saugvermögen (50 Hz) | 25 (m³/h) |
Saugvermögen (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Vakuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
Nennleistung bei 50 Hz | 0.75 (kW) |
Nennleistung bei 60 Hz | 0.9 (kW) |
Gewicht | 26 (kg) |