Balgsauggreifer (oval)

Balgsauggreifer in ovaler Form sind für lange und schmale Werkstücke ausgelegt. Balgsauggreifer werden eingesetzt, wenn Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, unebenen Oberflächen oder auch empfindliche Teile gehandhabt werden müssen.
 

Balgsauggreifer FSGAO (1,5 Falten)

  • Abmessungen: 95 x 40 und 140 x 65 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussplatte verschraubt

Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt