Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FSDC 40 SI-MD-55 N059

Art-Nr.: 10.01.06.05187

Balgsauger (rund) für die Handhabung von Backwaren

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Schnittstelle NippelfamilieN059
Faltenanzahl4.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d 14,5  mm
d2 26,9  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
H 38  mm
D1 41,5  mm
H2 2,4  mm
Z (Hub) 27  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 4,5
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Saugkraft (-600mbar) 35,9  N
Produktfamilie FSDC
Schnittstelle Nippelfamilie N059
Abreißkraft 39  N
Volumen 30,6  cm³
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb