Schmalz

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm

Superficie de ventosa (Ø) 110 mm y 150 mm

Ir directamente a los productos

Grandes diámetros para piezas de trabajo grandes y pesadas, pero también sensibles

El labio sellador suave y cónico se adapta de forma óptima a las superficies curvas

1,5 pliegues aseguran una alta fuerza de aspiración y una amortiguación efectiva durante la colocación de la pieza de trabajo

La alta rigidez del pliegue superior proporciona estabilidad bajo fuerzas horizontales y altas aceleraciones

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa FSGA (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGA (2) con 1,5 pliegues y placa de conexión (1)
  • Placa soporte atornillada a la ventosa FGA. La ventosa FGA se puede cambiar individualmente cuando se desgasta
  • Ventosas con soporte de apoyo en la cara inferior
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
Datos técnicos
  • Diámetro: 110 y 150 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Familia de productos
Número de pliegues
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.00119

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño110
Número de pliegues1.5
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialFDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/2"-HE
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.00121

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño150
Número de pliegues1.5
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]70 (Shore A)
Características del materialFDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/2"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta