Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4

N° de artículo: 10.01.54.00108

Módulo de bridas

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Longitud L191.5 (mm)
Anchura B191.5 (mm)
Altura H90.5 (mm)
Diseño de aplicaciónPSSG
FormaFlotante
Capacidad de elevación50 (kg)
Constante del resorte1.576 (N/mm)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 191,5  mm
B 191,5  mm
H 90,5  mm
PSSG
Y1 148,5  mm
X1 148,5  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102,4  mm
G1 M6-MA
s 6  mm
Z (Recorrido) 18,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Flotante
Capacidad de elevación 50  kg
Constante del resorte 1,58  N/mm
Peso 1,62  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta