MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4
Numero articolo: 10.01.54.00108
Modulo flangiata
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Lunghezza L | 191.5 (mm) |
| Larghezza B | 191.5 (mm) |
| Altezza H | 90.5 (mm) |
| Design di utilizzo | PSSG |
| Forma | Fluttuante |
| Capacità di sollevamento | 50 (kg) |
| Tasso elastico | 1.576 (N/mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 191.5 mm |
| B | 191.5 mm |
| H | 90.5 mm |
| PSSG | |
| Y1 | 148.5 mm |
| X1 | 148.5 mm |
| d1 | 6.6 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| d3 | 6.6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H1 | 102.4 mm |
| G1 | M6-AG |
| s | 6 mm |
| Z (freccia elastica) | 18.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Fluttuante |
| Capacità di sollevamento | 50 kg |
| Tasso elastico | 1.58 N/mm |
| Peso | 1.62 kg |