Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4

Parça no.: 10.01.54.00108

Flanş modülü

Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme

Uzunluk L191.5 (mm)
Genişlik B191.5 (mm)
Yükseklik H90.5 (mm)
Tasarım kullanınPSSG
ŞekilYüzer
Kaldırma kapasitesi50 (kg)
Yay oranı1.576 (N/mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 191,5  mm
B 191,5  mm
H 90,5  mm
PSSG
Y1 148,5  mm
X1 148,5  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102,4  mm
G1 M6-M
s 6  mm
Z (İnme) 18,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Yüzer
Kaldırma kapasitesi 50  kg
Yay oranı 1,58  N/mm
Ağırlık 1,62  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git