- EFICIENTE
ROB-SET ECBPi YAS
N° de artículo: 10.03.01.00768
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
Industrias: Logística
| Diseño de aplicación | CobotPump |
| para | Yaskawa |
| Modelo | HC10DTP,HC20DTP ≥2022 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración máx. | 12 l/min |
| Potencia nominal | 13 W |
| Corriente nominal | 0,6 A |
| Temperatura de uso | 5 ... 45 °C |
| para | Yaskawa |
| Familia de productos | ROB-SET-ECBPI |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación