- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPi YAS
Numero articolo: 10.03.01.00768
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri
Industrie: Logistica
| Design di utilizzo | CobotPump |
| per | Yaskawa |
| Tipo | HC10DTP,HC20DTP ≥2022 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 12 l/min |
| Potenza nominale | 13 W |
| Corrente nominale | 0,6 A |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 45 °C |
| per | Yaskawa |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-ECBPI |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione