- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi YAS
Onderdeelnr.: 10.03.01.00768
Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Logistiek
| Utilization design | CobotPump |
| for | Yaskawa |
| Type | HC10DTP,HC20DTP ≥2022 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Yaskawa |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie