Schmalz

Instrucciones de pedido

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la tapa final
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

FXP-S-SVK 1036 5R36 SPB2-20-P F

N° de artículo: 10.01.38.03108

Sistemas de garra de vacio para superficies con gener. de vacío neum interno y válvula esférica de flujo

Industrias: Universal

Longitud L1036 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición5R36
Función adicional plano aspiranteFiltro
Número de células de aspiración137
Función adicional plano aspirante2x válvula de mando vacío / soplado
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Tensión DC24 V - DC
Consumo de aire [l/min]625 (l/min)
Peso6.6 (kg)
Familia de productosFXP
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 83  mm
H1 122  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1036  mm
L2 996  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Tipo de válvula SVK
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Disposición 5R36
Número de células de aspiración 137
Fuerza de aspiración a -250 mbar 630  N
Capacidad de aspiración máx. 2270  l/min
Consumo de aire [l/min] 625  l/min
Tensión 24V - DC
Elemento de hermetizado Ventosas
Función adicional plano aspirante Filtro
con Filtro
Función adicional plano aspirante 2x válvula de mando vacío / soplado
Peso 6,6  kg
Familia de productos FXP
Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55 %
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta