Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 226x116 20x17.3 ZYL-D10 O20 KE

N° de artículo: 10.01.44.00582

Placa hermetizante (FQE)

Industrias: Envases | Logística

Longitud L226 (mm)
Anchura B116 (mm)
Rejilla20 x 17
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta