DI-PL 226x116 20x17.3 ZYL-D10 O20 KE
Parça no.: 10.01.44.00582
Sızdırmazlık plakası (FQE)
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 226 (mm) |
| Genişlik B | 116 (mm) |
| Izgara | 20 x 17 |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |