Schmalz

Alan Tutucu Sistemleri FQE

Esnek, hızlı, verimli.

İş parçalarının taşınması için entegre veya harici vakumlu üretime sahip yapılandırılabilir evrensel tutucu örn. intralojistikte.

Ürün sorgulama

ISO TS 15066'ya göre yenilikçi ürün tasarımı MRK operasyonunu mümkün kılar

Düşük ağırlık ve dolayısıyla daha yüksek etkin kaldırma kapasitesi için modüler hafif yapı

Düşük işletme maliyetleri için enerji verimli, entegre vakum üretimi

Minimum döngü süreleri ve bozucu konturlar için entegre kontrol valfleri

Esnek gripper tasarımıyla çeşitli uygulamalara olanak sağlar

Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz

FQE alan kavrama sistemleri, tüm önemli parametreleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Konfigürasyon Talebi
Modüler sistem

IMG1:

(1) Flanş bağlantısı

(2) Vakum bağlantısı

(3) Vakum pleyti

(4) Vakum plakası

 

IMG2:

(1) Flanş bağlantısı

(2) Susturucu kapağı

(3) ecoPump SEP

(4) Vakum pleyti

(5) Ses yalıtımı

(6) Emiş plakası (değiştirilebilir)

(7) Çok kutuplu konektör

(8) Opsiyonel vakum sensörü VSi

Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
İsimlendirme
Kod Tip
FQE FQE
Gripper modeli
Kod Tip
Xb Entegre, pnömatik vakum üretimi, harici valflerle kontrol mümkündür
RXb Robotla uyumlu şekilde entegre pnömatik vakum üretimine sahip bağlanmaya hazır tutucu. Harici valfler aracılığıyla kontrol edilebilir
Xc Kontrol için entegre valfler de dahil olmak üzere entegre, pnömatik vakum üretimi
RXc Robotla uyumlu şekilde entegre pnömatik vakum üretimine sahip bağlanmaya hazır tutucu. Kontrol için entegre valfler dahil
M Harici vakum jeneratörü için
RM Robotla uyumlu harici vakum jeneratörü için bağlanmaya hazır tutucu
Uzunluk mm cinsinden
Kod Tip
Sayı Gripper uzunluğu
mm cinsinden genişlik
Kod Tip
Sayı Gripper genişliği
Sızdırmazlık elemanı ve filtre*
Kod Tip
SPB220F Vantuz tipi + çap + filtre
O10 Sünger tanımı + filtre

* Listelenen sızdırmazlık elemanları örnektir. Diğer varyantlar mevcuttur

Konfigüratör kodu
Kod Tip
ABC00001C Özel konfigüratör kodu

Sipariş Bilgileri

Adı

Varyantlı Tip
FQE FQE

 

Kavrayıcı tip

Varyantlı Tip
Xb Entegre, pnömatik vakum jenetörlü ve kompakt  harici valfler ile kontrol
Xc Kontrol valfli entegre pnömatik vakum jeneratörü
M Harici vakum bağlantısı

 

Boy

Varyantlı Tip Uyumlu alt plaka modelleri (Akış direçli versiyonlar)
120x60 120 x 60 mm

Süngerli model (SW50)

Çabuk değiştirilebilen vantuzlu model (SW80)

Diş bağlantılı vantuzlu model (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Süngerli model  (SW100, SW130)

Çabuk değiştirilebilen vantuzlu model (SW100, SW130)

Diş bağlantılı vantuzlu model (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Süngerli model  (SW80, SW100)

Çabuk değiştirilebilen vantuzlu model  (SW80, SW100)

Diş bağlantılı vantuzlu model (SW100, SW130)

 

Sızdırmazlık elemanı

Varyantlı Tip  
AA O10 Sünger plakası
AB O20 Sünger plakası
AC N10 Sünger plakası
AD N20 Sünger plakası
AE O10O10 Sünger plakası
AF O10N10 Sünger plakası
AG O10S05 Sünger plakası
AH O10O10F Sünger plakası
AJ O10N10F Sünger plakası
AK O10S05F Sünger plakası
AL N10SU Sünger plakası
AR N10SU-ESD Sünger plakası
AM SPB2 20 SI-40 Çabuk değiştirilebilen vantuz
AN SPB2 20 SI-40 Filtreli vantuzlu model
AS SPB2 40 SI-55 Vantuz
AT SPB2 40 SI-55 Filtreli vantuzlu model
AU SAB2 20 NBR-60 Vantuz
AV SAB2 20 NBR-60 Filtreli vantuzlu model
AW SAB2 20 HT1-60 Vantuz
AZ SAB2 20 HT1-60 Filtreli vantuzlu model
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Diş bağlantılı vantuz
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Filtreli diş bağlantılı vantuz

 

Akış direnci

Varyantlı Tip Uyumlu alt plaka modelleri  (Ölçüler)
21 SW50 Sünger plakası (120x60)
22 SW60 Diş bağlantılı vantuz (120x60 | 300x130)
23 SW80

Sünger plakası (300x130)

Çabuk değiştirilebilen vantuz (120x60 | 300x130)

Diş bağlantılı vantuz (120x60 | 300x130)

24 SW100

Sünger plakası(220x80 | 300x130)

Çabuk değiştirilebilen vantuz (220x80 | 300x130)

Diş bağlantılı vantuz (220x80 | 300x130)

26 SW130

Sünger plakası (220x80)

Çabuk değiştirilebilen vantuz (220x80)

Diş bağlantılı vantuz (220x80)

 

Vakum ölçüm bağlantısı

Varyantlı Tip  
A Analog manometer Analog manometre
B VSi Vakum ve basınç sensörü
C STV-GE-4 4 mm hortum çapı için geçmeli düz rakor
D STV-W-4 4 mm hortum çapı için açılı geçmeli rakor
E VRS-SB Kör tapa

 

Üfleme bağlantısı

Varyantlı Tip  
2 STV-GE-4 4 mm hortum çapı için geçmeli düz rakor
3 STV-W-4 4 mm hortum çapı için açılı geçmeli rakor
4 VRS-SB Kör tapa

 

Basınçlı hava bağlantısı

Varyantlı Tip  
A STV-GE-6 6 mm hortum çapı için geçmeli düz rakor
B STV-W-6 6 mm hortum çapı için açılı geçmeli rakor
C STV-GE-8 8 mm hortum çapı için geçmeli düz rakor
D STV-W-8 8 mm hortum çapı için açılı geçmeli rakor
E STV-GE-10 10 mm hortum çapı için geçmeli düz rakor
F STV-W-10 10 mm hortum çapı için açılı geçmeli rakor

 

Kumanda

Varyantlı Tip  
2 NPN Switching to negative
3 PNP Switching to positive
Teknik veri
Tip Ağırlık [g] Emme hücresi sayısı Izgara [mm]

Yük durumları 1+2 için maks. yük kapasitesi** [N]:

Yük durumu 3 için maks. yük kapasitesi** [N]:
FQE-M-120x60 Köpük 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Vantuz kapakları 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Köpük 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Vantuz kapakları 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Köpük 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Vantuz kapakları 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Köpük 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Vantuz kapakları 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Köpük 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Vantuz kapakları 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Köpük 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Vantuz kapakları 1310 59 17x17 375 185
** Sızdırmazlık elemanı ve vakum seviyesine bağlı
FQE-V:
Tüm tutucu boyutları 230x120 ila 400x280 mm: 375 N (yük durumları 1+2)
Tüm tutucu boyutları 230x120 ila 400x280 mm: 185 N (yük durumu 3)
Endüstriler
  • Lojistik
  • Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Alan Kavrama Sistemleri FQE-V Xc

  • Entegre, pnömatik vakum üretimi ve kontrol için valfler
  • Serbestçe ölçeklendirilebilir, 3D baskılı emme plakası
  • Hafif robotik ve işbirlikçi robotlarla çalışma için uygundur
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık köpüğü, vantuz
8 of 8 ürünlerini görüntüleyin
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git