Schmalz

Alan Tutucu Sistemleri FQE Xc

Tutma yüzeyi (LxW) 120 x 60 mm'den 300 x 130 mm'ye kadar

Şimdi yapılandırın

ISO TS 15066'ya göre yenilikçi ürün tasarımı MRK operasyonunu mümkün kılar

Düşük ağırlık ve dolayısıyla daha yüksek etkin kaldırma kapasitesi için modüler hafif yapı

Yüksek operasyonel güvenilirlik ile düşük işletme maliyetleri için özellikle enerji verimli, entegre vakum üretimi

İşbirlikçi çalışma sırasında minimum gürültü için düşük ses seviyesi

Minimum döngü süreleri ve parazit konturları için entegre kontrol valfleri

Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz

FQE alan kavrama sistemleri, tüm önemli parametreleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Konfigürasyon Talebi
Tasarım
  • Flanş bağlantısı (1)
  • Susturucu kapağı (2) ve ses yalıtımı (5)
  • Vakum üretimi için ejektör modülleri ecoPump SEP (3)
  • Vakum tepsisi (4) ve değiştirilebilir vakum plakası (6)
  • Çok kutuplu konektör (7)
  • Opsiyonel vakum sensörleri VSi (8)
Teknik veri
  • Entegre, pnömatik vakum üretimi
  • Kontrol valfleri
  • Hafif robotlar ve işbirlikçi robotlar için uygundur
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Endüstriler
  • •Lojistik
  • •Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

6 sonuçtan 1 - 6'si

FQE Xc 120x60 SW50 O10

Parça no.: 10.01.44.00370

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H56 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı0.5 (mm)
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Emme hücresi sayısı16
Ejektör sayısı2
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık0.31 (kg)
FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

Parça no.: 10.01.44.00371

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H70.2 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı0.8 (mm)
Vantuz tipiSPB2
Emme hücresi sayısı10
Ejektör sayısı2
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık0.33 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 O20

Parça no.: 10.01.44.00437

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L220 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H80.4 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.3 (mm)
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı24
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık0.81 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Parça no.: 10.01.44.00373

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L220 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H84.7 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.3 (mm)
Vantuz tipiSPB2
Emme hücresi sayısı22
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık0.85 (kg)
FQE Xc 300x130 SW100 O20

Parça no.: 10.01.44.00441

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H73.8 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1 (mm)
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı35
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık1.21 (kg)
FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

Parça no.: 10.01.44.00375

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H88.1 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı0.8 (mm)
Vantuz tipiSPB2
Emme hücresi sayısı59
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık1.31 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.